Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Overflyt kan koste penger, rykte og tillit

Velg et maksimalt nivå av sikkerhet og pålitelighet.

Nivåmåling i lagringstankene kan by på flere utfordringer. Det er god praksis å dele funksjonene for kontinuerlig nivåmåling og forhindring av overfylling inn i to forskjellige systemer. Nivåkontroll krever sofistikert teknikk, siden målingen må være nøyaktig. Vår Liquiphant Failsafe er en pålitelig punktnivåbryter som tar for seg dine krav i MIN./MAKS.-sikkerhetsanordninger opptil SIL3. I tillegg overvåkes funksjonens sikkerhet med et permanent direktesignal.

Sikker og pålitelig måling, selv under utfordrende forhold

Liquiphant er en aktiv enhet som fungerer i tråd med vibrerende gaffel-prinsippet. Sammenlignet med andre metoder er den ikke avhengig av de fysiske egenskapene til mediet som måles, og den tåler større oppsamlinger. Med en gang funksjonen synes å være forhindret på grunn av stor oppsamling eller korrosjon, går det en alarm for å hjelpe deg med å holde prosessen trygg.

Vår Liquiphant Failsafe punktnivåpåvisning tilbyr

  • 4 til 20 mA utgangseffekt i henhold til NAMUR NE06/NE43 for enkel integrering med Nivotester FTL825 eller direkte til en programmerbar logisk styring (PLS)

  • Vår Liquiphant Failsafe punktnivåbryter tilveiebringer nøyaktig fluidnivåmåling for forhindring av overfylling uavhengig av andre målesystemer som er montert på tanken

  • Sikker drift takket være permanent selvovervåkning

  • Smart sikkerhetstesting via trykknapp uten frakobling

  • Sikkerhetstestintervall på opptil 12 år

Statisk custody transfer – målepunkter

  • Velg et maksimalt nivå av sikkerhet og pålitelighet. ©Endress+Hauser

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Referanser

  • Risknowlogy ble stiftet i 2002 og er en ansatt eid virksomhet. Selskapet tilbyr produkter, tjenester, prosjektering, rådgivning, sertifisering og opplæring innen risiko, pålitelighet og sikkerhet. Kontorene ligger i Sveits (HQ), Argentina, Colombia, Tyskland, Frankrike, India, Nederland, De forente arabiske emirater, og Storbritannia.

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk