Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

CIP-prosesseffektivitet

Reduser produkttap og energikostnader tilknyttet rengjøringsprosessen, og sørg for CIP-effektivitet

Mange matprodusenter bruker fortsatt Clean in Place-systemer med få instrumenter, og baserer seg på en fullstendig tidsbasert prosess med manuelle godkjenninger. Lange rengjøringssykluser utvider nedetiden og sløser med energi og rengjøringsmidler. Helautomatiske CIP-systemer hjelper deg med å holde tritt med prosessbetingelser som endrer seg. Installering av inline-instrumenter gir deg overvåking i sanntid og kontroll, og er fullstendig sporbar. Dette muliggjør rask tilgang til prosessdata som konsentrasjon, temperatur og faseendringer.

Bedre effektivitet med Endress+Hausers inline-instrumenter

Enten du vil oppnå maksimal skrubbeeffekt, måle faseseparasjon eller bestemme når en syklus slutter og den neste skal begynne, tilbyr vi et komplett utvalg av 3-A-, FDA- og EHEDG-godkjente strømning-, nivå-, temperatur- trykk- og analyse-instrumenter som er utviklet for å sikre rengjørbarhet. Mål alle de kritiske parameterene i CIP-prosessen, f.eks. konsentrasjonsprosent, temperatur, hastighet, lekkasjepåvisning, tanknivå, grensesnittpåvisning eller suspenderte faststoffer.

Vi forstår utfordringene du støter på i krevende CIP-bruksområder

Du må ta stilling til vann, kjemikalier og energi som brukes for å oppdage sløsing og redusere tap. Du trenger dokumentasjon på prosessen for å være i overensstemmelse med de revisjonssikre kvalitetsanbefalingene i henhold til batchkontrollstandardene i ISA88/EN 61512.

Full serie hygieniske, sanitære måleløsninger

  • Vi tilbyr en fullstendig serie hygieniske måleløsninger som er spesialutviklet og produsert for mat- og nytelsesmiddelindustrien.

  • Hygieniske materialer: Det benyttes GRAS-materialer angitt i CFR21 del 175 til 186 og i henhold til EN1935/2004

  • Hygienisk design: 3-A og EHEDG sikrer at produktene våre kan rengjøres

  • Hygieniske prosessbetingelser: Instrumentene våre er tilgjengelige med prosesstilkoblinger for å imøtekomme dine industrielle krav

Bruksområder

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk