Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Optimer CIP ved å overvåke konsentrasjonen

Endress+Hauser konduktivitetssensorer lar deg spare 30 % av kostnadene for rengjøringsmiddel ved å sikre riktig dosering

Utfordringen ved å stole fullt og helt på tidsstyrte CIP-systemer er man må gå ut i fra at hele sløyfen har riktig konsentrasjon når rengjøringsmiddelet doseres i systemet og kjøres gjennom i en viss tid. For å sikre at rengjøringen fullføres økes tiden og konsentrasjonen med en fastsatt sikkerhetsmargin. Konduktivitetssensorer i returlinjen er lett å installere og gir helt riktig konsentrasjon slik at hele sløyfen har det påkrevde konsentrasjonsnivået.

Bruk konduktivitetsmåling for å ivareta ressursene

Konduktivitetsmåling på returlinjen og etterfyllingstanken lar deg beregne den prosentvise konsentrasjonen direkte for å sikre at hele sløyfen har det påkrevde konsentrasjonsnivået og at man oppnår de ideelle rengjøringsbetingelsene. Mindre bruk av kjemikalier og optimerte rengjøringstider reduserer energimengden som trengs for å holde CIP-sløyfen ved riktig temperatur. Raskere faseendringer og bruk av mindre rengjøringsmiddel reduserer vannmengden som trengs. Du sparer dermed energi og reduserer vannbehandlingen.

Garantert rent med hygieniske konduktivitetssensorer

Når nytt utstyr spesifiseres, vender flere aktører seg til anbefalt 3-A- og EHEDG-sertifisert utstyr som følger prinsippene for hygienisk design. Men for å kunne måle skiftende forhold (høy og lav temperatur, pH og konduktivitet), trenger man også robuste konduktivitetssensorer som også overholder de hygieniske kravene til 3-A- og EHEDG-design. Dette gir maksimal helsesikkerhet, og kravene i FDA og EN 1935/2004 overholdes takket være bruken av robust PEEK-sensormateriale.

Prosesser

Bruksområder

Målepunkter

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk