Micropilot M


FMR244/ FMR250

Kontinuerlig nivåmåling på faststoff med radar har aldri vært enklere

 

Ny generasjon radar nivåmålere fra Endress+Hauser, ”People for Process Automation”, - ”Advansed dynamics” og ”PulsMaster eXact” programvare sammen med nye impedanstilpasset komponenter øker signal/støy forholdet og gir dermed større driftsikkerhet.

 

Støv, fyllingsstøy, mekanisk påkjenning og utfordrende installasjoner er hverdagen for måleinstrumenter i tungindustrien. For å overleve som produsent av instrumenter for tungindustrien krever det først og fremst - bortsett fra en egnet produktportefølje for alle typer applikasjoner - en produktkvalitet som kan klare ekstreme forhold i mange år.

 

Endress + Hauser har mer enn 50 års erfaring med våte og tørre prosesser i ulike segmenter av tungindustrien. "People for Process Automation" tilbyr et omfattende utvalg av løsninger for prosessautomatisering med skreddersydd teknologi og tjenester. Flere og flere tar i økende grad bruk av berøringsfri målemetode, etter at denne teknologien har klart bevist sine fordeler sammenlignet med tradisjonelle måleprinsipper. Teknologien har blitt videreutviklet og alt ligger til rette for pålitelig bruk i forskjellige applikasjoner, selv under de mest vanskelige forhold.

Berøringsfri nivåmåling med radar er en robust måling og fordelene med denne målemetode er åpenbare:

 

• Omfattende uavhengighet av egenskapene til mediet som skal måles

• Egnet for store målehøyder (opptil 70 meters)

• Berøringsfri, spesielt fordelaktig i slitende medier

• attraktiv pris / teknisk ytelse

 

Det utvidede måleomfanget demonstrerer fullt ut sine fordeler også innen dyrefôr og mølleindustri, sement og kraftverk og på pulver- og granulat-målinger innen kjemisk industri.

Et eksempel på en av de mange nyvinninger fra Endress+Hauser er faststoffradaren, Micropilot M FMR250. Teknologien har blitt forbedret for å åpne for nye bruksområder og har allerede blitt vel akseptert og anerkjent i markedet.

 

Radar for faststoff inntar nå en fast plass i det vellykkede nivå produkt portefølje og er en av de "pålitelig stjerner" i de siste årene. Sensoren har en rekkevidde på opp til 70 m og et stort temperaturområde på opptil 200 °C.

Du kan ikke velge medium, men instrumentering!

Med ny antenne, programvare og nye impedanstilpasset mekaniske deler for Micropilot FMR244, har Endress+Hauser utvidet sitt produktprogram for standard applikasjoner i faststoff industrien i 2008.

 

Hva er det "nyskapende aspekt” for den nye faststoffradaren?

Den nye FMR244 sensoren brukes i applikasjoner der andre måleprinsipper tidligere har blitt brukt på grunn av pris. Sensoren er velegnet i applikasjoner med mellomstort måleområde opp til 15m, og dekker derfor på en optimal måte de mest vanlige faststoffapplikasjoner. 26GHz-teknologien gir det beste måleresultat og et helt stabilt målesignal. Den komplett innkapslede antennen av plast materiale, med en nominell størrelse DN80/3"ANSI, har en front av PP som hindrer enhver form for påbygging på innsiden av hornet, og som forsegler antennen på en støvtett måte. Radaren er meget enkel å montere og kan monteres i tak eller på vegg av lagre / siloer med en brakett. I tillegg kan den installere med en justerbar pakning (tilsvarende en justeringsenhet) på eksisterende flens.

 

Instrumentet måler med sikre resultater i applikasjoner med prosesstemperaturer opp til 80 °C. En spesiell funksjon i forhold til forrige generasjon radarinstrumenter er et svært høyt dynamisk område som gir opp til +35 dB sterkere signal enn konvensjonell radarinstrumenter. For å oppnå dette har Endress+Hauser har utviklet en ny høyfrekvensmodul for sine Micropilot M radarer som opererer i K-band område (26GHz). Micropilot M K-band radarene er derfor tilpasset faststoffapplikasjoner med en betydelig økt ytelse. Brukerne nyter fordelene av større dynamikk i kombinasjon med den nye "PulseMaster eXact ®" analyse programvare, dvs. optimal pålitelighet og driftsikkert måleresultat uten forstyrrende signaler og falske ekkoer.

 

Enkel drift

Den felles funksjonsfilosofi som ligger i bunn for alle instrumenter fra Endress+Hauser muliggjør rask og enkel programmering, direkte på instrumentet eller fra kontrollrom.

 

Menystyrt igangkjøring

Den uniforme Endress + Hauser standarden baserer seg på rene tekstkommandoer, for programmering som vises i et stort alfanumerisk display, med en meny som leder trinnvis gjennom programmering og igangkjøring på en enkel og sikker måte. Integrert hjelpetekster og feilkodemeldinger forkorter feilsøking. Med "PulseMaster eXact ®" programvare settes tilhørende parametre, som filtrering og endringshastighet, automatisk når det legges inn nøkkeldata om applikasjonen (lager- eller buffertank) og silo eller tankgeometri.

 

Idriftsettelse via PC med programvare  

FieldCare "Device Setup" er en windowsbasert programvare som leveres gratis med instrumentene. Med denne programvaren kan instrumentet enkelt programmeres eller diagnostiseres ved hjelp av en PC. Det brukes standard tilkobling til PC for kommunikasjon via HART ® eller andre digitale feltbussgrensesnitt. FieldCare kan også leveres integrert i større styringssystemer.

 

Uansett hva du velger - , Micropliot M FMR244 for måleområder inntil 15 meter eller Micropliot M FMR250 for større måleoppgaver, kontinuerlig nivåmåling med radar har aldri vært enklere.

 
Skriv utAnbefal denne sideLag Bokmerke
Generelle funksjoner